Světlovod SOOC-TB-M4-2-R25
552812
GTIN 4052568052768
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Metoda měření
jednocestná světelná závora
Dosah
400 mm
Velikost hlavy
M4
Zvláštnost světlovodů
standardní
Minimální průměr objektu
0.35 mm