Světlovod SOOC-TB-M4-1-R25

552814

GTIN 4052568052775

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Metoda měření
jednocestná světelná závora
Dosah
400 mm
Velikost hlavy
M4
Zvláštnost světlovodů
standardní
Minimální průměr objektu
0.35 mm