Světlovod SOOC-TB-F-M4-2-R2

552818

GTIN 4052568095444

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Metoda měření
jednocestná světelná závora
Dosah
300 mm
Velikost hlavy
M4
Zvláštnost světlovodů
přizpůsobiv.
Minimální průměr objektu
0.15 mm