Světlovod SOOC-TB-P-M4-2-R15

552823

GTIN 4052568095482

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Metoda měření
jednocestná světelná závora
Dosah
120 mm
Velikost hlavy
M4
Zvláštnost světlovodů
přesnost
Minimální průměr objektu
0.2 mm