Světlovod SOOC-TB-P-C5-2-R10

552828

GTIN 4052568095512

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Metoda měření
vidlicová světelná závora
Dosah
5 mm
Velikost hlavy
obdélník - 41x15x7 mm - vidlice - 5x29 mm
Zvláštnost světlovodů
vidlicová světelná závora
Minimální průměr objektu
0.2 mm