Světlovod SOOC-DS-M6-2-R25

552836

GTIN 4052568052850

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Metoda měření
odrazový světelný spínač
Dosah
140 mm
Velikost hlavy
M6x0,75
Zvláštnost světlovodů
standardní
Minimální průměr objektu
0.1 mm