Světlovod SOOC-DS-C-M4-2-R15

552842

GTIN 4052568095581

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Metoda měření
odrazový světelný spínač
Dosah
75 mm
Velikost hlavy
M4
Zvláštnost světlovodů
koaxiální
Minimální průměr objektu
0.1 mm