Světlovod SOOC-DS-F-M4-2-R2

552843

GTIN 4052568194611

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Metoda měření
odrazový světelný spínač
Dosah
130 mm
Velikost hlavy
M4
Zvláštnost světlovodů
přizpůsobiv.
Minimální průměr objektu
0.1 mm