Kyvný pohon DAPS-0240-090-RS3-F1012-T6

553218

GTIN 4052568195960

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/4
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
280 Nm
Úhel kyvu
90 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F10 - F12
Připojení hřídele
T27