Kyvný pohon DAPS-0090-090-RS4-F0710-T6

553234

GTIN 4052568196110

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/8
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
90 Nm
Úhel kyvu
90 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F07 - F10
Připojení hřídele
T22