Kyvný pohon DAPS-0360-090-RS4-F1012-T6
553238
GTIN 4052568196158
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/4
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
360 Nm
Úhel kyvu
90 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F10 - F12
Připojení hřídele
T27