Připojovací kabel NEBV-M12G8-K-2-M12G4
553575
GTIN 4052568096052
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Elektrické připojení 2, druh připojení
konektor
Elektrické připojení 2, připojovací technika
M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Délka kabelu
2 m