Hadice z plastu PAN-10X1,5-SI-300

553891

GTIN 4052568053024

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
10 mm
Vnitřní Ø
7 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 17 bar
Okolní teplota
-30 °C - 80 °C