Hadice z plastu PAN-16X2-SW-100
553905
GTIN 4052568053161
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
16 mm
Vnitřní Ø
12 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar
Okolní teplota
-30 °C - 80 °C