Hadice z plastu PAN-8X1,25-BL

553908

GTIN 4052568053192

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
8 mm
Vnitřní Ø
5.9 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 15 bar
Okolní teplota
-30 °C - 80 °C