Kompaktní válec ADNGF-12-25-P-A
554209
GTIN 4052568198374
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
68 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač