Kompaktní válec ADNGF-80-30-P-A

554281

GTIN 4052568199067

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
80 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Zdvih
30 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač