Kyvně přímočará jednotka DSL-16-40-270-CC-A-S20-B

556400

GTIN 4052568200329

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
16 mm
Teoretický krouticí moment při 6 barech
1.25 Nm
Úhel kyvu
0 deg - 246 deg
Přípustný moment setrvačnosti
7.0E-4 kgm²
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač