Kyvně přímočará jednotka DSL-25-25-270-P-A-S2-B

556462

GTIN 4052568200657

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
25 mm
Teoretický krouticí moment při 6 barech
5 Nm
Úhel kyvu
0 deg - 272 deg
Přípustný moment setrvačnosti
1.1E-4 kgm²
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač