Kyvně přímočará jednotka DSL-25-25-270-CC-A-S20-B

556466

GTIN 4052568200688

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
25 mm
Teoretický krouticí moment při 6 barech
5 Nm
Úhel kyvu
0 deg - 246 deg
Přípustný moment setrvačnosti
0.0016 kgm²
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač