Kyvně přímočará jednotka DSL-25- -270-P-A-S2-B
556492
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
25 mm
Teoretický krouticí moment při 6 barech
5 Nm
Úhel kyvu
0 deg - 272 deg
Přípustný moment setrvačnosti
1.1E-4 kgm²
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
556492