Kyvně přímočará jednotka DSL-32-80-270-P-A-S20-B
556519
GTIN 4052568200992
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
32 mm
Teoretický krouticí moment při 6 barech
10 Nm
Úhel kyvu
0 deg - 272 deg
Přípustný moment setrvačnosti
1.7E-4 kgm²
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač