Kyvně přímočará jednotka DSL-32- -270-CC-A-S2-B

556529

Načítání...
Průměr pístu
32 mm
Teoretický krouticí moment při 6 barech
10 Nm
Úhel kyvu
0 deg - 246 deg
Přípustný moment setrvačnosti
0.0021 kgm²
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač