Kyvně přímočará jednotka DSL-40-50-270-CC-A-S20-B

556550

GTIN 4052568201166

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
40 mm
Teoretický krouticí moment při 6 barech
20 Nm
Úhel kyvu
0 deg - 240 deg
Přípustný moment setrvačnosti
0.004 kgm²
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač