Kyvně přímočará jednotka DSL-40- -270-P-A-S20-B
556579
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
40 mm
Teoretický krouticí moment při 6 barech
20 Nm
Úhel kyvu
0 deg - 272 deg
Přípustný moment setrvačnosti
2.4E-4 kgm²
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
556579