Kyvně přímočará jednotka DSL-40- -270-CC-A-S20-B

556580

Načítání...
Průměr pístu
40 mm
Teoretický krouticí moment při 6 barech
20 Nm
Úhel kyvu
0 deg - 240 deg
Přípustný moment setrvačnosti
0.004 kgm²
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač