Kyvně přímočará jednotka DSL-16-40-270-P-A-S20-KF-B

556591

GTIN 4052568201395

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
16 mm
Teoretický krouticí moment při 6 barech
1.25 Nm
Úhel kyvu
0 deg - 272 deg
Přípustný moment setrvačnosti
3.5E-5 kgm²
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač