Kyvně přímočará jednotka DSL-16-100-270-CC-A-S2-KF-B

556607

GTIN 4052568201500

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
16 mm
Teoretický krouticí moment při 6 barech
1.25 Nm
Úhel kyvu
0 deg - 246 deg
Přípustný moment setrvačnosti
7.0E-4 kgm²
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač