Kyvně přímočará jednotka DSL-16- -270-P-A-S20-KF-B
556615
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
16 mm
Teoretický krouticí moment při 6 barech
1.25 Nm
Úhel kyvu
0 deg - 272 deg
Přípustný moment setrvačnosti
3.5E-5 kgm²
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač