Kyvně přímočará jednotka DSL-20-25-270-P-A-S2-KF-B
556618
GTIN 4052568201531
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
20 mm
Teoretický krouticí moment při 6 barech
2.5 Nm
Úhel kyvu
0 deg - 272 deg
Přípustný moment setrvačnosti
7.0E-5 kgm²
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač