Kyvně přímočará jednotka DSL-20-25-270-CC-A-S20-KF-B

556622

GTIN 4052568201562

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
20 mm
Teoretický krouticí moment při 6 barech
2.5 Nm
Úhel kyvu
0 deg - 246 deg
Přípustný moment setrvačnosti
0.0012 kgm²
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač