Kyvně přímočará jednotka DSL-20-40-270-P-A-S2-KF-B

556624

GTIN 4052568201579

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
20 mm
Teoretický krouticí moment při 6 barech
2.5 Nm
Úhel kyvu
0 deg - 272 deg
Přípustný moment setrvačnosti
7.0E-5 kgm²
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač