Kyvně přímočará jednotka DSL-32-100-270-CC-A-S20-KF-B

556718

GTIN 4052568202125

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
32 mm
Teoretický krouticí moment při 6 barech
10 Nm
Úhel kyvu
0 deg - 246 deg
Přípustný moment setrvačnosti
0.0021 kgm²
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač