Kyvně přímočará jednotka DSL-32- -270-P-A-S2-KF-B

556720

Načítání...
Průměr pístu
32 mm
Teoretický krouticí moment při 6 barech
10 Nm
Úhel kyvu
0 deg - 272 deg
Přípustný moment setrvačnosti
1.7E-4 kgm²
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač