Kyvně přímočará jednotka DSL-40-50-270-P-A-S2-KF-B

556738

GTIN 4052568202217

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
40 mm
Teoretický krouticí moment při 6 barech
20 Nm
Úhel kyvu
0 deg - 272 deg
Přípustný moment setrvačnosti
2.4E-4 kgm²
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač