Hadice z plastu PLN-12X1,75-RT
558221
GTIN 4052568053949
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
12 mm
Vnitřní Ø
8.4 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar
Okolní teplota
-30 °C - 80 °C