Hadice z plastu PUN-H-3X0,5-BL-500

558256

GTIN 4052568054038

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
3 mm
Vnitřní Ø
2.1 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-35 °C - 60 °C