Hadice z plastu PUN-H-4X0,75-SI-500
558271
GTIN 4052568054182
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
4 mm
Vnitřní Ø
2.6 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-35 °C - 60 °C