Hadice z plastu PUN-H-16X2,5-SI

558283

GTIN 4052568054304

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
16 mm
Vnitřní Ø
11 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-35 °C - 60 °C