Hadice z plastu PUN-H-12X2-RT

558289

GTIN 4052568054366

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
12 mm
Vnitřní Ø
8 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-35 °C - 60 °C