Šroubení s nástrčnou koncovkou NPQM-DK-M5-Q6-P10
558658
GTIN 4052568054540
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit M5
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 16 bar
Okolní teplota
-20 °C - 70 °C
Jmenovitá světlost
2.5 mm