Šroubení T s nástrčnými koncovkami NPQM-T-G18-Q8-P10

558738

GTIN 4052568054915

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 16 bar
Okolní teplota
-20 °C - 70 °C
Jmenovitá světlost
6 mm