Spojka s nástrčnými koncovkami NPQM-D-Q8-S12-P10
558773
GTIN 4052568055127
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Nástrčné dutinky o Ø 12 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 16 bar
Okolní teplota
-20 °C - 70 °C
Jmenovitá světlost
7 mm