Spojka T s nástrčnými koncovkami NPQM-T-Q12-E-P10

558790

GTIN 4052568055271

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 16 bar
Okolní teplota
-20 °C - 70 °C
Jmenovitá světlost
11 mm