Nástrčná spojka - průchodka NPQM-H-Q8-E-P10
558808
GTIN 4052568055424
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 16 bar
Okolní teplota
-20 °C - 70 °C
Jmenovitá světlost
7 mm