Nástrčná dutinka NPQM-D-S8-E-P10

558813

GTIN 4052568055479

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Nástrčné dutinky QS-8
Pneumatické připojení 2
Nástrčné dutinky QS-8
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 16 bar
Okolní teplota
-20 °C - 70 °C
Jmenovitá světlost
6 mm