Nástrčná dutinka NPQM-D-S10-E-P10

558814

GTIN 4052568055486

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Nástrčné dutinky QS-10
Pneumatické připojení 2
Nástrčné dutinky QS-10
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 16 bar
Okolní teplota
-20 °C - 70 °C
Jmenovitá světlost
8 mm