Nástrčná dutinka NPQM-D-S12-E-P10

558815

GTIN 4052568055493

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Nástrčné dutinky QS-12
Pneumatické připojení 2
Nástrčné dutinky QS-12
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 16 bar
Okolní teplota
-20 °C - 70 °C
Jmenovitá světlost
10 mm