Šroubení L s nástrčnou koncovkou NPQM-LK-G14-Q10-P10
558823
GTIN 4052568055578
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1/4
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 16 bar
Okolní teplota
-20 °C - 70 °C
Jmenovitá světlost
8.5 mm