Válec dle norem DSNU-20-160-PPS-A

559277

GTIN 4052568097288

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188.5 N
Zdvih
160 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách